高可靠性 - 国防与航空航天
KYOCERA AVX 在生产行业领先的高可靠性无源元件方面拥有 30 多年的经验,为国防、航空航天、太空和其他高可靠性行业提供不断扩大的产品范围。 KYOCERA AVX 拥有许多符合 COTS+、ESCC、SRC、MIL 和 DSCC 图纸资格的产品,以及可选的定制筛选和测试服务能力。
概述
KYOCERA AVX 是先进元件和互连解决方案的领先供应商,提供全球最广泛的无源元件和连接器选择。 KYOCERA AVX 在生产行业领先的高可靠性无源元件方面拥有 30 多年的经验,为国防、航空航天、太空和其他高可靠性行业提供不断扩大的产品范围。
KYOCERA AVX 目前在欧洲和美国拥有 11 家工厂,均符合 AS9100、IECQ-CECC、TS16949-2009 和 ISO 9001-2008 标准。 公司还拥有多种符合COTS+、ESCC、SRC、MIL和DSCC图纸资格的产品,以及可选的定制筛选和测试服务能力。 作为技术领导者,KYOCERA AVX 将继续定期添加其产品组合。 新品详情
所提供的设备及其规格可以在产品部分找到。