新型 9155-250 系列电池连接器提供卓越的电气和机械性能,并能在各种医疗、工业、网络和消费电子应用中可靠地承受高工作温度和高插拔次数。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(21 年 2020 月 9155 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 扩展了其经过充分验证的板对板电池连接器系列新增的 250-9155 系列与 5,000 系列的其他产品一样,可在恶劣、高温的医疗、工业、网络和消费电子应用中提供高可靠性的电气和机械连接,最多可插拔 9155 次。新型 250-3.6 系列电池连接器具有 94 毫米高、无卤、耐高温、UL0 V-XNUMX
了解更多 →产品 – 最新消息
嵌入式板载贴片天线具有小型、薄型的外形尺寸,针对跨市场小型化趋势进行了优化,并利用获得专利的隔离磁偶极子技术超越竞争解决方案,提供更高的效率、增益、隔离度和方向性特性(1.5–2.4) GHz,具有更好的回波损耗和最小的干扰。南卡罗来纳州 Fountain INN(14 年 2020 月 XNUMX 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 宣布其广泛的高性能、高效率贴片天线产品组合,经过优化,可满足满足整个汽车、工业、网络、医疗、消费电子、能源和运输行业无线应用的严格连接和小型化要求。 Ethertronics 的嵌入式板载贴片天线具有小而薄的外形尺寸,可减少接地平面和禁止区域
了解更多 →新型现成天线与全球所有主要无线运营商兼容,具有小型、薄型 FR4 外形尺寸和专利 IMD 技术、减少了接地平面和禁区要求、独立调谐功能、高效率、增益、和隔离、最小干扰并提供 600–2,700MHz 的超宽带覆盖南卡罗来纳州 FountAIN INN(8 年 2020 月 1004795 日) – AVX Corporation,先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商,发布了一款新型嵌入式通用宽带 LTE/LPWA 天线 (XNUMX),作为标准、现成的解决方案,旨在实现最大的多功能性。新型天线兼容全球所有主要无线运营商和各种通用通信协议,可满足跨市场对具有高可靠性、超宽带性能的更小、更薄天线的稳步增长的需求
了解更多 →欧洲航天局已批准 AVX 供应 TCS 系列 COTS-Plus 超低 ESR 聚合物电解多阳极片式电容器,用于卫星、导弹和漫游车等关键任务太空计划南卡罗来纳州 FountAIN INN(1 年 2020 月 3012 日)– AVX Corporation 是先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商,是第一家有资格供应用于欧洲航天局 (ESA) 项目的聚合物电解多阳极电容器的制造商。该公司久经考验的 TCS 系列 COTS-Plus 固体聚合物电解多阳极片式电容器由 ESA 认证的 AVX 捷克共和国 Lanskroun 工厂制造,现已列入欧洲空间部件协调组织 (ESCC) 合格零件清单 (QPL) ,详细规范 006/XNUMX,根据 Space Components 的建议
了解更多 →符合 AEC-Q200 标准的新型 F98-AJ6 系列面朝下 SMD 电容器可在一系列汽车电子产品中提供高电容、高容积效率和关键的空间节省,并采用业界最小、CV 最高的 0603 钽电容器,额定值为 10μF/10V FOUNTAIN南卡罗来纳州伊恩(27 年 2020 月 98 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了一系列新的高 CV 树脂模制表面贴装钽芯片电容器采用微型薄型面朝下设计,针对汽车电子应用进行了优化。新型 F6-AJ0603 系列电容器目前提供微型 0805 和 1.0 芯片尺寸,最大高度分别仅为 0.80mm 和 0.10±XNUMXmm,并采用面朝下的标签下端接,旨在实现高电容、高
了解更多 →新型 TransGuard® 汽车 VGAH 系列 MLV 专为高温、高能和恶劣环境的汽车、工业以及石油和天然气应用而设计,在单个高电压环境中提供双向过压保护和宽带 EMI/RFI 滤波。可靠性 SMT 设备南卡罗来纳州喷泉镇(25 年 2019 月 200 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了一系列新的高温玻璃封装多层器件压敏电阻 (MLV) 符合 AEC-Q150 标准,额定工作温度高达 XNUMX°C,设计用于各种高能、恶劣环境的汽车引擎盖下、工业以及石油和天然气应用。由氧化锌 (ZnO) 基陶瓷半导体器件组成,具有与这些器件类似的非线性、双向电压-电流 (V-I) 特性
了解更多 →新型 VLAS 系列低钳位 TransGuard® 汽车 MLV 在单个节省空间的 SMT 器件中提供高可靠性双向过压保护和宽带 EMI/RFI 滤波,符合 AEC-Q200 标准,并且能够取代更大的双组件 TVS 二极管和 EMC 电容器解决方案南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(8 年 2019 月 XNUMX 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了一系列新的汽车级多层压敏电阻 (MLV) )专门设计用于表现出比其他标准压敏电阻更低的击穿电压和钳位电压与工作电压之比。由氧化锌基 (ZnO 基) 陶瓷半导体器件组成,具有类似于背靠背齐纳二极管的非线性、双向电压-电流 (V-I) 特性,但具有更大的电流和能量处理能力,并添加了
了解更多 →新型 00-6791 系列射频同轴 IDC 连接器采用获得专利的一触式同轴端接机制,既简化了连接过程,又在尺寸、成本、质量和性能方面优于竞争解决方案。南卡罗来纳州 Fountain INN(24 年 2019 月 00 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了首款用于工业和工业领域的线对板射频同轴 IDC 连接器。汽车应用。新型 6791-XNUMX 系列射频同轴 IDC 连接器的初始版本由两个小型单件式解决方案组成,适用于不同类型的同轴电缆,并具有获得专利的一触式同轴电缆端接机制,既简化了连接过程,又具有卓越的性能竞争解决方案
了解更多 →新型 TransGuard® VT 系列 MLV 符合 AEC-Q200 标准,在高温汽车应用中提供可靠的双向过压保护和宽带 EMI 滤波,并在整个工作温度范围内实现零降额南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(8 年 2019 月 175 日)– AVX Corporation 是先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商,发布了业界首款多层压敏电阻 (MLV) 瞬态电压抑制 (TVS) 器件,额定工作温度为 55°C。新型 TransGuard® VT 系列高温 MLV 在 -175°C 至 200°C 的工作温度范围内提供极其可靠的双向过压保护,整个范围内降额为零,符合 AEC-Q0603 标准,目前以紧凑型封装提供、表面贴装 0805 和 XNUMX 外壳尺寸。他们
了解更多 →新型“I”壳电容器的尺寸仅为 0.5 毫米,额定电压为 10μF 和 6.3V,非常适合用于各种嵌入式、医疗、工业、手持式和可穿戴电子产品 FOUNTAIN INN,南卡罗来纳州(2 月 2019 日) 3216) – AVX Corporation 是先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商,已扩展其 TACmicrochip® 系列,推出目前市场上外形最小的 0.5 尺寸钽电容器。第一个新型“I”壳电容器(EIA Metric 3216-05)的尺寸仅为 10mm,额定值为 6.3μF 和 1206V,但未来将发布代码以进一步扩展产品范围。全系列 TACmicrochip 电容器,还提供业界最薄的 06-XNUMX 钽电容器
了解更多 →TWA M39006 系列轴向引线密封湿式钽电容器在恶劣环境的军事、国防、航空电子和工业应用中提供高可靠性、高 CV 性能。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(26 年 2019 月 39006 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 宣布,其多款 TWA 系列轴向引线、气密密封湿式电解钽电容器现已符合 MIL-PRF-33/39006A 标准。新型 TWA MXNUMX 旨在在恶劣环境的军事、国防、航空电子设备和工业应用(包括卫星、DC/DC 电源、电源转换器、大容量能量存储和脉冲电源电路)中提供高可靠性、高 CV 性能。系列电容器具有圆柱形轴向引线外壳,带有密封焊接钽罐和接头组件,可坚固地承受环境危害,包括
了解更多 →新型 9286-300 系列连接器采用小型、时尚、彩色编码、阻燃、可重复使用和可饮用的封装,提供简单的剥离式插入、扭拉式拔出和可靠的电线固定。南卡罗来纳州(20 年 2019 月 9286 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 扩展了其经过验证的可靠线对线 (WTW) 连接器产品组合,推出了发布适用于 300–12AWG 电线的新型 18-9286 系列 Poke-Home 连接器。新型 300-XNUMX 系列 WTW 连接器旨在简化需要大电流或大规格电线的各种工业市场应用中的连接过程,可实现简单的剥插式电线插入和扭拉式电线插入导线提取,并采用带有高力接触梁的一体式磷青铜触点,
了解更多 →新型 ETH-MMW-1000 提供了紧凑、经济高效、极其准确且易于调整的解决方案,用于在各种实验室和生产环境中以跨越 5-18+GHz 的毫米波频率测试 75G 天线和其他设备。南卡罗来纳州 Fountain INN(23 年 2019 月 1000 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 宣布 AVX 集团旗下公司 Ethertronics 发布了新的 Ethertronics® ETH -MMW-5 毫米波测量系统:一种紧凑、经济高效、极其精确且易于调整的便携式解决方案,用于在毫米波 (mmWave) 频率下测试 5G 天线和其他设备。适用于所有毫米波系统开发和验证 - 包括 XNUMXG 通信、电信行业研发、大学研究和其他移动
了解更多 →新型电容器具有新颖的金属-绝缘体-金属 (MIM) 结构和广泛的电容值,并使用高频结构模拟器 (HFSS) 开发,以提供尽可能高的射频性能和可靠性。南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(2 年 2019 月 300 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 推出了一系列新的超小型薄膜传输线电容器,用于高频率链路、UHF 范围 (3MHz – XNUMXGHz) 的隔直以及其他高性能微波和射频应用。新型电容器具有新颖的金属-绝缘体-金属 (MIM) 结构、可实现最佳电路导电性的铜迹线、传输线引线键合焊盘以及镀金背面接地,并可在多种规格上提供。
了解更多 →一到四位 9176-800 系列薄型 IDC 现在可容纳 22–28AWG,可在空间受限、恶劣环境的工业、医疗和运输应用范围内提供高可靠性性能。 12 年 2018 月 9176 日)——先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 为其 800-2.55 系列薄型绝缘刺破连接器 (IDC) 添加了新绝缘体 —第一个也是目前唯一一个采用 22 毫米外形的工业 IDC,可容纳额外的线规并进一步扩展应用适用性。该系列的冗余、抗疲劳磷青铜触点现已在四种线规中的每一种中提供一到四个位置,为离散的 24、XNUMX、
了解更多 →新型 BP 系列多层 ITF 带通滤波器提供涵盖 1,308–4,320MHz 的五个频段,可与各种无线应用兼容,在超小型、薄型 0805 外壳中提供出色的高频性能(南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN)。 (3 年 2018 月 0805 日)— 先进电子元件和互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 推出了新型 1,308 外壳 BP 系列多层集成薄膜 (ITF) 带通滤波器。该系列专为与各种高频无线应用广泛兼容而设计,包括移动通信系统、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统和无线 LAN,提供涵盖 4,320MHz 至 50MHz 的五个频段, 5Ω特性阻抗,额定连续功率为XNUMXW,并且
了解更多 →