新型 58-9296 系列单位置垂直 Poke-Home 连接器是大批量 18AWG 应用中手工焊接的首款可靠、紧凑且经济高效的替代方案,具有垂直端接和有限的电路板空间,包括:电源、LED 驱动器、和工业电机控制南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(17 年 2017 月 18 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了首款垂直连接器,能够成功弥合廉价但极不一致的手之间的差距焊接工艺和昂贵但极其可靠的两件式连接器系统,适用于具有垂直端子和有限电路板空间的大批量 XNUMXAWG 应用,包括:电源、LED 驱动器以及工业和电机控制。精心设计,可有效与手工焊接工艺竞争,
了解更多 →产品 – 最新消息
南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(12 年 2016 月 202 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 扩展并升级了其 TCR 系列专业导电聚合物片式电容器,具有新的外壳尺寸、电容值和额定电压,更高的最高工作温度、增强的潮湿环境下的性能、MIL-STD-XNUMX 机械冲击和振动认证以及更高的可靠性。基于 AVX 强大的导电聚合物电极技术(其材料、结构和加工已针对最大稳定性进行了优化),TCR 系列电容器在整个电信、工业和航空电子行业的 DC/DC 转换器应用中提供可靠、长寿命的性能,并且,在推荐的使用条件下,与传统 SMD 电解电容器相比,显示出更良性的故障模式。 “我们的
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(8 年 2016 月 12 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商 AVX Corporation 发布了新型高可靠性 TCS 系列 COTS Plus 聚合物固体电解多阳极片式电容器。 TCS 系列电容器专为电信、工业和航空电子电子领域要求严格、长寿命的 DC/DC 转换器应用而设计,采用稳健的设计,由单个封装中带有导电聚合物电极的并联电容器段组成。 COTS Plus TCS 系列将坚固的结构与优化的阳极设计和材料相结合,提供极低的 ESR 值 (0.1mΩ)、低漏电流 (470CV)、高容积效率(电容额定值跨度为 1000μF 至 XNUMXμF)、高频电容保持、在推荐的条件下,性能特性稳定,并且比传统 SMD 电解电容器具有更良性的故障模式
了解更多 →Kyocera Connector Products 的坚固耐用且多功能的 6808 系列 FPC 连接器非常适合用于电池、电源、机器人和小型电动机应用,是业界唯一具有双面触点和 4A 额定功率 FOUNTAIN 的超小型、翻转锁定 FPC南卡罗来纳州伊恩 (14 年 2016 月 6808 日) – AVX Corporation 是无源元件和互连解决方案的领先制造商和供应商,也是 Kyocera Electronic Devices 在美洲和欧洲的唯一授权供应商,宣布推出高电流、薄型 6808 系列权利来自 Kyocera Connector Products 的斜角 FPC 连接器。 XNUMX 系列适用于电池、电源、机器人和小型电机等应用中的 FPC 连接和电池连接,是业界第一个(也是目前唯一一个)
了解更多 →南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(7 年 2016 月 7361 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 已使用导电聚合物电极扩展了其 J-CAP™ 系列导电聚合物电容器,该电容器已提供最高的单位体积能量(焦耳/立方厘米)市场上任何 SMT 电容器的性能,增加了新的外壳尺寸和几个改进的能量等级。 J-CAP 系列电容器现已采用大型 15-1.5 外壳,高度为 38.8 毫米,能够在薄型 SMD 设计中提供业界领先的 XNUMXmJ,每个电容器均配有导电聚合物电极,该电极具有在推荐使用条件下的良性故障模式,以及在小型、薄型外壳中实现高容积效率的 undertab 端接
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(2 年 2016 月 5 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了一系列新的超级电容器模块。新型 SCM 系列超级电容器模块由串联圆柱形电化学双层超级电容器组成,目前有两种额定电压(5.4V 和 0.47V),并表现出最佳的脉冲功率处理特性,包括: 高电容值(7.5F) – 20F ±4% 容差)、低 ESR(300KHz 时为 1,000mΩ – 2mΩ)、低漏电(1,000μA – 1μA)、高能量密度(5.6 至 50,000Wh/kg)和长寿命性能(XNUMX 次以上循环) 。 SCM 系列模块旨在提供可靠的保持、能量收集和脉冲电源解决方案,可以单独使用,也可以与一次或二次电池结合使用,以提供更长的供电时间。
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(31 年 2016 月 2.7 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了一系列新的圆柱形电化学双层超级电容器。额定电压为 1V,具有高电容值 (3,000F – 0.16F)、低 ESR(200KHz 时为 1,000mΩ – 6mΩ)、低泄漏(5,800μA – 1.2μA)、高能量密度(5.6 至 50,000Wh/kg)以及新型 SCC 系列超级电容器具有长寿命性能(6.3 次以上循环),表现出出色的脉冲功率处理特性,可单独使用或与一次或二次电池结合使用,以根据需要提供更长的后备时间、更长的电池寿命和瞬时脉冲功率。提供多种外壳尺寸,直径范围为 60 毫米至 XNUMX 毫米,外壳长度范围为
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(26 年 2016 月 0.4 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商和供应商 AVX Corporation 发布了一系列具有一流性能的新型薄型低通滤波器。基于 AVX 获得专利且经过验证的多层有机 (MLO®) 高密度互连技术,新型 LP 系列 MLO 低通滤波器利用高介电常数和低损耗材料的组合,能够制造多层堆叠无源器件,例如电感器和电容器,具有高体积效率、高Q值和卓越的电气性能。 LP 系列低通滤波器旨在支持宽频率范围 (6.5GHz – 0.55GHz) 和多种无线标准,具有超低 XNUMXmm 高度轮廓,并具有出色的隔离度、低
了解更多 →南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(10 年 2016 月 5236 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商、京瓷电子设备在美洲和欧洲的唯一授权供应商 AVX Corporation 宣布推出 Kyocera Connector 的 33 系列 µSIM 存储卡连接器产品。提供单卡和双卡版本,两者共享共同的 PCB 布局,并且比同类连接器多出 16% 的信号引脚(单卡 5236 个,双卡 0.7 个)XNUMX 系列连接器具有外壳导向机构,可防止防止卡错误插入和意外弹出,从而实现 µSIM 卡在移动电子产品(包括智能手机和平板电脑)中的安全操作。紧凑、薄型,最小间距为 XNUMXmm,
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(6 年 2016 月 750 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商 AVX Corporation 发布了一款新型 0805MHz 746 高性能、低通集成薄膜 (ITF) SMD 滤波器,该滤波器具有低插入损耗和极低的插入损耗。频率范围为 756MHz – 750MHz 的高频无线应用中的急剧滚降,包括:移动通信系统、微蜂窝和微微蜂窝基站、卫星电视接收器、全球定位系统 (GPS)、车辆定位系统和无线大域网 (LAN)。新型 0805MHz LP 系列滤波器基于薄膜多层技术,可提供出色的高频性能,并具有超微型 XNUMX 芯片尺寸和坚固的结构,可实现可靠的自动组装。 “无线系统工程师依赖先进的电子元件,比如我们的
了解更多 →南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(22 年 2016 月 26 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商 AVX Corporation 为其经过验证的双功能 TransFeed™ 和 TransFeed 汽车系列压敏电阻添加了新的 0805VDC 元件,扩展了该系列的卓越 EMI /RFI 过滤和双向 ESD 保护功能适用于更广泛的应用,包括:汽车、电源、计算机、医疗仪器、智能手机、多媒体附加卡、条码扫描仪、远程终端、收发器和测试设备。 TransFeed 和 Transfeed 汽车系列多层压敏电阻 (MLV) 是瞬态电压抑制 (TVS) 器件,将 AVX 强大的 TransGuard® TVS 器件的最有益电气特性与其经过验证的馈通电容器的电气特性结合在独特的 XNUMX 单芯片解决方案中,可响应瞬态事件比任何其他 TVS 更快
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(8 年 2016 月 6411 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商、Kyocera Electronic Devices 在美洲和欧洲的唯一授权供应商 AVX Corporation 宣布推出 2 系列 PCI Express® M.2 连接器来自京瓷连接器产品®。 6411 系列 PCI Express 连接器兼容外围组件互连特别兴趣小组 (PCI-SIG) 开发的新 M.3 规范,支持单卡上的多种功能和高速信号完整性,有效促进笔记本电脑和笔记本电脑的轻薄化。移动计算机,包括 Ultrabook™ 和平板电脑。设计用于支持 Wi-Fi、Bluetooth®、固态硬盘 (SSD)、全球导航卫星系统 (GNSS)、近场的高速、高完整性 PCIe Gen 3.0、USB 3.0 和 SATA XNUMX 信号传输
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(3 年 2016 月 2.9 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商 AVX Corporation 发布了一款新型 0805GHz 1.7 高性能低通集成薄膜 (ITF) SMD 滤波器,该滤波器具有低插入损耗和高频 (2.9GHz – 2.9GHz) 无线应用中极其急剧的滚降,包括:移动通信系统、微蜂窝和微微蜂窝基站、卫星电视接收器、全球定位系统 (GPS)、车辆定位系统和无线大区域网络(局域网)。新型 0805GHz 滤波器基于薄膜多层技术,可提供卓越的高频性能,并具有超微型 XNUMX 芯片尺寸和坚固的结构,可实现可靠的自动组装。 “无线电子工程师不断面临着创造更小最终产品的挑战,并依靠
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(25 年 2016 月 70 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商 AVX Corporation 为其薄型 9159-5 系列单两片式触点添加了一个锁定插头,用于高电流、共面 PCB 插接应用,提供业界最小的外形,能够支持完整的 70A。 AVX 革命性、坚固耐用且经济高效的 STRIPT™ 无绝缘体单触点解决方案产品组合的最新成员,新型 9159-9159 系列锁定插头触点具有强制闭锁机构,可有效取代昂贵的热粘合剂、不可靠的手工焊接和低成本线性 LED 照明以及各种其他商业和工业共面和扩展卡应用中的大型遮光连接器。基于 AVX 经过市场验证的 XNUMX 系列镀金铍铜 (BeCu) 弹簧触点
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(18 年 2016 月 2011 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商 AVX Corporation 已更名为其革命性的单触点技术。 AVX 的各种坚固、无绝缘体单触点于 XNUMX 年初作为裸连接器技术引入市场,现在将作为 STRIPT™ 连接器进行销售。 STRIPT 连接器是经过 UL 认证的单触点,可提供与完整连接器解决方案相同的性能,且无需塑料绝缘体所需的额外空间和组装成本,从而有效缩小了手工焊接与一件式和两件式连接器解决方案之间的差距。 STRIPT 连接器基于 AVX 首创的独特板对板 (BTB) 和线对板 (WTB) 单触点设计,并采用优质基础触点材料制成,使工程师能够满足严格的要求
了解更多 →南卡罗来纳州 Fountain INN(31 年 2016 月 125 日)——无源元件和互连解决方案的领先制造商 AVX Corporation 发布了一系列新的轴向引线密封湿式电解钽电容器,该电容器在高温环境下的超级电容器 CV 值高达10,000°C。 TWD 高温最大电容 (HTMC) 系列电容器采用高 CV 钽粉和完善的湿钽设计,可提供卓越的电气和机械稳定性,在 85°C 额定电压下实现长达 25 小时的延长使用寿命。结合 50mF 至 55mF 的极高电容值以及 -125°C 至 +XNUMX°C 的宽工作温度范围,新型 TWD HTMC 系列电容器的耐用性使其非常适合用于直流保持
了解更多 →