KYOCERA AVX 提供各种工程工具来协助我们的客户并缩短设计周期时间。 SpiMLCC(以前称为 SpiCAP)是一款网页版在线工程工具,用于定义 KYOCERA AVX 陶瓷片式电容器的频率响应和电压系数。 SpiCALCI 是一种工程工具,用于计算开关模式电源电容器的性能特征和参数。
SpiMLCC(基于网络 - 多层陶瓷电容器工具)
SpiMLCC 是一款在线工程工具,可定义 KYOCERA AVX 陶瓷片式电容器的频率响应和电压系数。 主要功能包括电容器数据以及电容、ESR、BIAS、纹波电流、DB Bias 和温度的交互式图表。


SpiCALCI 10.0
SpiCALCI 是一种工程工具,用于计算开关模式电源电容器的性能特征和参数。
仅适用于 PC 兼容机。
仅适用于 PC 兼容机。
-
新功能和新增内容:
- ST10、RT10 和 SMX 25V 额定部件
- 电压范围:25V 至 5k
- 在高温部件上显示 VHT (X7R) 电介质
- SV 系列采用 N1500 电介质
- SXP 系列 1500V、2000V 和 3000V
- MIL-PRF-49470 T 级 BP (COG /NPO) PS01 和 PS02 样式; 表壳尺寸 3,4,5、100、200; 500V、XNUMXV、XNUMXV
- MIL-PRF-49470 T 级 BX (X7R) 25V PS01 样式外壳尺寸 1-6
- 零件选择过程得到增强,可以更轻松地选择有效零件
- 添加产品照片以提供更好的视觉帮助
- 查看和保存用于生成不同图表的输出信息的选项
- 软件现已打包,可轻松安装在 Microsoft® Windows® 64 或 32 位操作系统上