射频/微波元件工具


KYOCERA AVX 为所有提供的射频/微波产品提供 s 参数。 S 参数文件采用标准 Touchstone 格式,可与允许用户导入它们的任何 RF 软件包一起使用。 当在原型设计之前尝试对电路进行建模时,它们非常有用,并且可以在设计周期的前端节省宝贵的时间。

技术选择

设计支持软件

Tech Select® 是一款设计支持工具,可访问 American Technical Ceramics (ATC) 产品的所有电气和机械参数。其中包括史密斯圆图、S 参数、射频电流和电压、ESR、Q 值、阻抗等。用户可以根据输入的频率获取射频参数。通过选择和排序最重要的参数,该程序可以生成包含零件编号的完整产品选项列表。

S-参数

多层电容器

系列
方向
ZIP文件
100A垂直
100B垂直
180R垂直
700A垂直
700B垂直
600L垂直
600L
600S垂直
600S
600F垂直
600F
800A垂直
800A
800B垂直
800R垂直
800R
CU-
凯格Q-
GU-

毫米波SMD电容器

系列
ZIP文件
500S

衰减器

系列
ZIP文件
AT 系列 (0603)

宽带电容器

系列技术
ZIP文件
550L超宽带
550U超宽带
550W超宽带
550Z超宽带
560L超宽带
560W超宽带
560Z超宽带
520L宽带
530Z宽带
531Z宽带
530L宽带

滤波器

类型技术
ZIP文件
低通滤波器集成薄膜
低通滤波器多层有机 (MLO)
高通滤波器多层有机 (MLO)
带通滤波器集成薄膜
带通滤波器多层有机 (MLO)

精密公差电容器

系列和表壳尺寸
ZIP文件
Accu-P® 系列 - 01005
Accu-P® 系列 - 0201
Accu-P® 系列 - 0402
Accu-P® 系列 - 0603
Accu-P® 系列 - 0805
Accu-P® 系列 - 1210

电感器

系列技术
ZIP文件
506WLC系列超宽带
506WLS系列超宽带
Accu-L®系列
(0201,0402,0603,0805)
集成薄膜
AL系列空芯
AS系列空芯
LCCI系列
(0201,0402)
陶瓷芯片
LCWC系列绕线陶瓷

耦合器

类型
技术
ZIP文件
成色
(0302,0402,0603,0805)
-
3dB 耦合器
(0603,0805)
-
高方向性耦合器 (0302)WiFi频段
高方向性耦合器 (0402)-
高方向性耦合器 (0603)-
高方向性耦合器 (0402)严格的公差
高方向性耦合器 (0402)宽频

电阻器

类型
技术
ZIP文件
0402 外壳尺寸超宽带

Modelithics Global Models™ Substrate 可扩展模型

Modelithics Microwave Global Models® 可靠地跟踪每个组件的性能如何随基板和 PCB 焊盘图案特征而变化。 正如 Modelithics 提供的每个组件模型的模型数据表中所示,仿真可根据用户定义的 PCB 板和焊盘图案细节输入准确预测基板敏感寄生效应。 微波全局模型包含 KYOCERA AVX 组件系列中可用的完整值范围,可对电路设计进行强大的调整和优化。 这些适用于 KYOCERA AVX 组件(包括电容器、电感器、电阻器、衰减器、双工器和耦合器)的先进模型可帮助设计人员实现一次性设计成功。

使用促销代码:AVXWP

Ansys® – KYOCERA AVX 产品库

ANSYS® 是工程仿真领域的全球领导者。 他们帮助世界上最具创新性的公司向客户提供更好的产品。 通过提供最好、最广泛的工程仿真软件产品组合,他们帮助公司解决最复杂的设计挑战,并设计出仅受想象力限制的产品。 您可以在下面下载最新的 KYOCERA AVX HFSS™ 模型和组件库,用于您的下一个应用程序设计。

HFSS™ 型号

组件库

京瓷 AVX 库

KYOCERA AVX 还与几家最受欢迎的软件供应商合作,以确保我们的产品在其软件中保持最新状态,并不断与新供应商合作,以确保他们拥有最新的 KYOCERA AVX 库。 这些库在下面提供,并且可以添加到您的软件中。