KYOCERA AVX 推出首款两件式 STRIPT® 压接触点
新型 9140-000 系列两件式 STRIPT 压接触点结构紧凑、用户友好且可靠,针对空间受限的商业、运输、消费和工业应用进行了优化,额定电流高达 8A。
南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(14 年 2025 月 9140 日)——京瓷 AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,旨在加速技术创新和构建更美好的未来,推出了全新的 000-XNUMX 系列两件式 STRIPT® 条纹 压接触点。
全新 9140-000 系列专为商业和交通照明、家用电器、消费电子产品和工业应用提供紧凑、可靠的线对板连接而设计,这些应用的空间限制范围从密集电路板到小型尺寸,采用 UL 认证的无绝缘体设计,利用该公司业界公认的插拔式刀片接触技术,尺寸仅为 4.6 毫米 x 2.4 毫米 x 1.2 毫米(长 x 宽 x 高)。除了紧凑和低调之外,新的两件式 STRIPT 压接触点还易于使用且可靠,具有可防止错配的极化设计、可提供高达 40N 保持力且仅需 6N 插入力的成熟插拔式接触点,以及可在高冲击和振动环境中保持高保持力端接的闩锁。
新的 9140-000 系列两件式 STRIPT 压接触点 可容纳 22–28AWG 电线,额定电流高达 8A、600VACRMS 或 DC 等效值,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。它们还具有纯锡镀铜合金插座和镀锡镍黄铜刀片触点,符合 UL、REACH 和 RoHS 标准和法规。
京瓷 AVX 互连产品经理 Nick Lee 表示:“我们开发了全新的 9140-000 系列两件式 STRIPT 压接触点,以填补市场空白,因此我们对它们的发布感到非常兴奋。它们是我们 STRIPT 系列中的第一款两件式压接触点,与传统的两件式压接触点相比,它们具有更小的外形尺寸、更高的额定电流,以及高保持力和低插入力要求的独特组合。”
有关新的更多信息 9140-000 系列两件式 STRIPT 压接触点, 脱衣舞 与 家访联系 投资组合,或完整的投资组合 KYOCERA AVX 线对板连接器请访问此处嵌入的链接。如需订购,请访问 Mouser Electronics、DigiKey 和 Future Electronics。如需了解有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)和 Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。