KYOCERA AVX 推出新型雌雄同体 WTW 和 WTB 连接器
新型 9288-000 系列连接器可实现快速、简便、免工具的现场端接;建立耐用、可靠、高完整性的连接;并在照明和工业应用中提供出色的电气和机械性能。
南卡罗来纳州喷泉客栈(7 年 2025 月 9288 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新和建设更美好的未来,推出了用于照明和工业应用的新型 000-XNUMX 系列雌雄同体线对线 (WTW) 和线对板 (WTB) 连接器。
这些独特的两件式连接器通过两个相同的插接半体实现WTW端接,从而简化了物料清单 (BOM),并通过其中一个半体和一个SMT版本实现WTB端接。全新9288-000系列雌雄同体连接器的两半均采用橙色或白色玻璃填充PBT绝缘体,并配备塑料锁扣以实现良好的机械保持力,以及该公司久经考验的插拔式接触技术,可实现快速、轻松且无需工具的现场导线端接。只需剥线并拨动导线即可插入,扭转和拉动即可拔出。这些插拔式接触件由磷青铜制成,表面采用无铅镀锡镍,可建立耐用、可靠、高完整性的连接,并提供卓越的电气和机械性能。
全新 9288-000 系列雌雄同体 WTW 和 WTB 连接器目前提供 2-4 个触点,间距为 5mm,兼容 16-18AWG 实心线或绞合线,额定电流为 6A (18AWG) 或 7A (16AWG),额定电压为 600VACRMS 或直流等效电压,插拔次数为 20 次,电线更换次数为 40 次,工作温度范围为 -125°C 至 +XNUMX°C。这些连接器已通过 UL 认证并符合 RoHS 标准,并以卷带包装或散装形式发货。
京瓷 AVX 产品营销经理 Perrin Hardee 表示:“全新 9288-000 系列公母同体线对线和线对板连接器采用我们久经验证的插拔式接触技术,可实现快速、简便且无需工具的现场端接,并采用耐用的磷青铜接触材料,在整个产品生命周期内提供卓越的电气和机械性能。它们还具有锁定机制,可进一步提高可靠性。WTW 版本由两个相同的零件编号组成,从而简化了物料清单 (BOM)。
有关新的更多信息 9288-000系列雌雄同体WTW和WTB连接器 适用于照明和工业应用或完整的产品组合 KYOCERA AVX 线对线连接器请访问此处嵌入的链接。如需订购,请访问 贸泽电子 和 得捷电子(上海)有限公司。 有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)和 Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。