KYOCERA AVX 推出新型 CP2816 系列高方向性耦合器
新型坚固、紧凑、小巧的 CP2816 系列集成薄膜 (ITF) 定向耦合器满足了跨市场对兼容 VHF 和 UHF 频段的小型、高功率耦合器的需求。
南卡罗来纳州喷泉客栈(7 年 2025 月 2816 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新和建设更美好的未来,该公司发布了用于高频无线系统的新型 CPXNUMX 系列集成薄膜 (ITF) 高方向性耦合器。
全新 CP2816 系列 ITF 高方向性耦合器专为满足客户对兼容甚高频和超高频 (VHF 和 UHF) 频段的小型高功率耦合器的需求而开发。该耦合器采用坚固耐用、结构紧凑、外形纤薄的 2816 (7x4mm) 外壳,具有 20W 连续功率处理能力、50Ω 阻抗,并在 225–750MHz 和 -40°C 至 +105°C 的温度范围内提供卓越的高频性能。此外,该耦合器在频率范围内(-10±1.2dB、-10±2dB、-15±2dB 和 -15±4dB)表现出紧密的耦合系数,插入损耗低至 -0.8dB 至 -0.9dB,电压驻波比 (VSWR) 为 1.3,方向性为 -14dB。此外,该耦合器还具有高温度稳定性、高批次间和部件间可靠性以及可重复的射频性能。
新型 CP2816 系列 ITF 高方向性耦合器还可以快速调整射频参数,非常适合用于电信、商业航空航天、军事和国防以及汽车市场的高频无线应用,包括有源天线、基站、应急系统、移动战术无线电、甚高频和超高频无线电、雷达系统和测试设备。
京瓷 AVX 射频产品经理 Mohammed Abu-Naim 表示:“我们全新的 CP2816 系列集成薄膜高方向性耦合器满足了市场对针对微波和射频系统优化的小型高功率元件日益增长的需求。射频工程师面临着设计更小、功率更高、密度更高的电路的挑战,而全新的 CP2816 系列耦合器可确保发射功率满足此类应用的规格要求,并防止功率放大器因回波功率而烧毁。”
全新 CP2816 系列 ITF 高方向性耦合器采用镍基栅格阵列 (LGA) 端子,并配备无铅焊料涂层,兼容自动或手动焊接工艺,包括回流焊、波峰焊和气相焊。它们符合 RoHS 标准,兼容 IATF 16949 标准,在符合 ISO-9001 标准的工厂生产,并采用卷带包装,确保可靠的组装。
有关 KYOCERA AVX 新产品的更多信息 CP2816系列高方向性耦合器 如需了解京瓷 AVX 及其全系列高方向性耦合器产品,请访问此处嵌入的链接。如需订购,请访问 DigiKey 和 Mouser Electronics。如需了解更多关于京瓷 AVX 的信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)和 Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。