KYOCERA 5908系列 | 推进高速连接
创新屏蔽板对板连接器,提供可靠的 EMI 保护

京瓷株式会社(社长:谷本秀夫)开发出0.4mm间距5908系列板对板连接器,这是京瓷产品线中首款采用全屏蔽结构的连接器。该产品通过抑制电磁干扰来提高EMI特性,并支持高速传输,已于7月31日(星期四)开始发售。2025

5908 系列连接器
    主要特点:
  • 全屏蔽结构提供优异的EMI特性,支持高速数据传输
  • 独特的锁定机制提高了坚固性,并将保持力提高了 30%

随着通信和信息处理技术的进步,智能手机、智能手表等设备对连接器的要求也越来越高,如何提高高速传输时的EMI特性已成为这些应用面临的重大挑战。

京瓷通过在 0.4 毫米间距 5908 系列板对板连接器中引入全屏蔽结构来应对这一挑战,该结构有效抑制噪声侵入和泄漏,提供出色的 EMI 特性。

主要特点:
1.全屏蔽结构,提供优异的EMI特性,支持高速传输

采用全屏蔽结构,插头两侧的外周
插座侧覆盖有导电金属(图1)。全屏蔽结构将连接器主体和插接部用金属外壳覆盖,因此可以最大程度地抑制噪声的侵入和泄漏,从而提高EMI特性。该产品插接后形成双屏蔽结构,使电信号电路能够穿过屏蔽层,从而抑制噪声的产生(图2)。

支持高速传输标准 | PCI Express*3 Gen.3(8Gbps)和USB*4 3.2 Gen.2(10Gbps)等


图1:屏蔽结构
上图所示的插头侧和插座侧已配对,
盾构截面变为双层

图2:
屏蔽结构中的电信号流(红线)

图3:
非屏蔽电缆与屏蔽电缆之间电流流动时产生的噪声的差异
结构与全屏蔽结构(5908系列)(分析结果)
2. 独特的锁定机制增强了坚固性,并将保持力提高了30% | 两种组件均采用R形设计,方便组装并提高可操作性。

插头采用凸形设计,插座采用凹形设计,形成锁定结构,确保牢固插接,且保持力较以往产品提升30%。此外,两款产品均采用R形设计,方便组装,提升了操作性。


图4:锁定机构
产品概述 | 5908 系列
产品名称5908系列
沥青0.4mm
尺寸宽度:4.2mm
堆叠高度:2.0mm
职位数20到50
工作温度范围-40℃至+ 125℃
  • *1 – 连接器插头侧和插座侧的外周均覆盖有导电金属的结构。
  • *2 – 电磁干扰:关于产生的电磁干扰量以及对此类干扰的抵抗力的特性。
  • *3 – PCI Express (PCIe):一种用于将内部扩展卡(如显卡和 SSD)连接到个人计算机主板的高速串行总线标准。
  • *4 – USB:用于连接个人电脑和外围设备(如鼠标、键盘和存储设备)的通用接口。

关于京瓷

京瓷公司 (东京:6971, https://global.kyocera.com/京瓷集团的母公司及全球总部京瓷株式会社成立于1959年,最初是一家精细陶瓷(又称“先进陶瓷”)生产商。通过将这些工程材料与金属相结合,并将其与其他技术相结合,京瓷已成为工业和汽车零部件、半导体封装、电子设备、智能能源系统、打印机、复印机和手机领域的领先供应商。截至31年2025月2日的财年,京瓷的合并销售收入总计1,123万亿日元。京瓷在《福布斯》杂志2025年全球上市公司2000强榜单中位列第100位,并被《华尔街日报》评为“全球XNUMX家最具可持续性管理的公司”之一。

聯絡

京瓷株式会社(日本)企业传讯
总公司电话:+81-(0)75-604-3416 电子邮件: webmaster.pressgl@kyocera.jp