新型 SNA 和 SNL 系列卡接式铝电解电容器安装快捷方便,可在各种商业和工业应用中提供高可靠性、高电压和高 CV 性能,使用寿命长,工作温度可达+105°C。
南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(17 年 2024 月 XNUMX 日)——全球领先的先进电子元件制造商 KYOCERA AVX 发布了两个新系列的咬合式铝电解电容器:SNA 系列和 SNL,旨在加速技术创新并建设更美好的未来。系列。
SNA 和 SNL 系列管理单元 铝电解电容器 在较长的使用寿命内提供高可靠性、高电压和高 CV 性能。此外,这两个系列均兼容无铅且符合 RoHS 标准,额定温度范围为 -25°C 至 +105°C,非常适合用于商业和工业应用,包括变频器、太阳能逆变器、功率逆变器、储能系统和电源。
- SNA系列卡入式铝电解电容器 还具有高纹波电流能力、长寿命性能以及 5,000°C 下 105 小时的耐用性。它们目前提供三种额定电压(250、420 和 450VDC)、24 种外壳尺寸(从 22mm x 25mm 到 35mm x 50mm (D x L)),电容值范围从 82μF 到 1,500μF ±20%。
- SNL系列卡入式铝电解电容器 在 3,000°C 下具有 105 小时的耐久性。它们目前有 160 种额定电压(200、250、350、400、450、500、550 和 36VDC)、22 种外壳尺寸(从 20mm x 35mm 到 60mm x 68mm (D x L)),电容值从 2,200μF 不等至 20μF ±XNUMX%。
“我们很高兴推出新的 SNA 和 SNL 系列卡入式铝电解电容器,”KYOCERA AVX 研发工程师 Mack Cartagena 说道。 “这两个系列都非常适合各种商业、工业和高可靠性应用,并具有完全绝缘的外壳,带有极性标记,可轻松卡入式安装以及安全通风口,可提供有效的过载保护。”
新型 SNA 和 SNL 系列卡接式铝电解电容器的交货时间为 20-24 周,并采用散装包装发货。
有关 KYOCERA AVX 新型 SNA 和 SNL 系列卡接式铝电解电容器的更多信息,请单击下面的产品详细信息按钮。如需订购,请访问 DigiKey、Mouser、Newark、TTI、Future、Arrow 和 Avnet。有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, Twitter和 Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。