KYOCERA AVX 推出两款新型小型高功率薄膜带通滤波器系列
新型 BP1206 和 BP2816 系列薄膜带通滤波器具有高度可重复且可靠的射频性能,专为电信、军事、航空航天、医疗和消费电子行业的高频无线应用而设计。
南卡罗来纳州 FOUNTAIN INN(21 年 2025 月 XNUMX 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,旨在加速技术创新和构建更美好的未来,该公司发布了两系列新型紧凑型薄膜带通滤波器,旨在在 PCB 拥挤的各种高功率应用中提供出色的射频性能。
新型 BP1206 和 BP2816 系列带通滤波器旨在满足跨市场客户对小型高功率带通滤波器的需求,利用该公司成熟的多层集成薄膜 (ITF) 技术,提供高度可重复和可靠的射频性能,具有低插入损耗、陡峭衰减、急剧下降、低噪音和高温稳定性。这两个系列还可以快速轻松地调整射频参数,并具有结构坚固、紧凑、薄型外壳,配备无铅、焊料镀镍平面栅格阵列 (LGA) 端子,并兼容自动装配工艺,包括回流焊、波峰焊和气相焊接。
新型 BP1206 和 BP2816 系列薄膜带通滤波器具有 8W 连续功率处理和 50Ω 特性阻抗,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,支持从 240-6,100MHz 的各种频段,可满足电信、军事、航空航天、医疗和消费电子行业对高频无线系统的广泛需求。这两个系列的理想应用包括移动通信设备,例如军用和手持式无线电;自动车辆定位 (AVL)、应急服务和雷达系统;以及无线局域网和测试设备。
- BP1206系列薄膜带通滤波器 采用微型 1206 外壳,尺寸为 3.10±0.10mm x 1.60±0.10mm x 0.60±0.30mm(长 x 宽 x 高),支持频率范围从 1,250–6,100MHz,具有出色的带内性能,带外抑制值范围为 -25 至 -40dB。BP1206 系列独有的理想应用包括 5G 和 6G LTE 网络、基站、天线匹配和卫星通信。
- BP2816系列薄膜带通滤波器 采用紧凑型 2816 外壳,尺寸为 7.2±0.3mm x 4.2±0.2mm x 最大 1.2mm(长 x 宽 x 高),支持频率范围为 240–1,260MHz。它们还表现出出色的带内性能和带外抑制值,范围从 -20 到 -45dB。BP2816 系列独有的理想应用包括 MRI 机器。
“我们非常高兴推出新的 BP1206 和 BP2816 系列薄膜带通滤波器,”京瓷 AVX 技术服务经理 Amir Kopelman 表示。“这些新型高功率带通滤波器利用我们成熟的集成薄膜技术和高精度滤波器处理方法,提供高度可重复和可靠的射频性能,旨在满足电信、军事、航空航天、医疗和消费电子行业中高频无线应用的需求,其坚固耐用的外壳比竞争技术更小、更低,从而在拥挤的 PCB 中实现关键的设计灵活性。”
新型 BP1206 和 BP2816 系列薄膜带通滤波器在符合 ISO-9001 标准的工厂生产,并经过 100% 的电气参数和视觉及机械特性测试。它们具有较高的批次间和部件间重复性,并且每个生产批次都以样品为基础进行静态湿度(85°C 和 85% 相对湿度,持续 160 小时)和耐久性(125°C,持续 16949 小时)评估。它们还符合 RoHS 标准并通过了 IATF XNUMX 认证,并以卷带包装发货。
有关 KYOCERA AVX 新产品的更多信息 BP1206 和 BP2816 系列薄膜带通滤波器及其 薄膜滤波器产品组合,包括其他 微型高功率薄膜带通滤波器请访问此处嵌入的链接。如需订购,请访问 DigiKey 和 Mouser Electronics。如需了解有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)和 Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。