MIL-PRF-39006 QPL 的新增内容

TWA M39006 系列轴向引线密封湿式钽电容器可在恶劣环境的军事、国防、航空电子和工业应用中提供高可靠性、高 CV 性能,并且现在可提供 M 级和 P 级可靠性。

南卡罗来纳州 Fountain Inn(24 年 2024 月 39006 日)——全球领先的先进电子元件制造商 KYOCERA AVX 宣布,其 TWA 系列轴向引线密封湿式电解钽电容器已通过对 MIL-PRF-5910、FSC 39006 和详细规格表 MIL-PRF-33/0.1 进行额外的资格测试,并将其故障率扩展到包括 P 级(即每 1,000 小时 39006%)。因此,合格零件清单 (QPL) XNUMX 的修订版指出了这些产品的故障率级别 M 和 P。

MIL-PRF-39006 QPL 上的 KYOCERA AVX 的 TWA 系列电容器(TWA M39006 系列电容器)旨在在恶劣环境军事、国防、航空电子和工业应用(包括卫星、DC/DC)中提供高可靠性、高 CV 性能电源、电源转换器、大容量能量存储和脉冲电源电路。它们具有圆柱形轴向引线外壳,带有密封焊接钽罐和接头组件,可坚固地承受环境危害,包括冲击、振动和 -55°C 至 +125°C 的温度,以及独特的阴极系统提供令人印象深刻的高 CV/cc 和稳定的电气参数。

合格部件现已提供 T3 和 T4 外壳尺寸,具有 M 级或 P 级可靠性(即每 1 小时故障率分别为 0.1% 或 1,000%),电容值范围为 470–1800μF,额定电压范围为25–75V。 TWA M39006 系列电容器还具有低直流泄漏(+5°C 时为 12–25μA,+20°C 和 +50°C 时为 85–125μA)和低 ESR(0.5Hz 时最大 0.9–120Ω),并且由位于捷克共和国 Lanškroun 的 KYOCERA AVX 工厂制造,该工厂符合 IATF 16949:2016 钽铌氧化物电解电容器设计、制造和组装质量管理体系要求。目前该系列的交付时间为 18 周。

“合格的零件是高可靠性系统的关键组件,因此我们对 MIL-PRF-39006 QPL 的最新补充感到自豪。我们的 TWA M39006 系列湿式钽电容器提供稳定、高可靠性、高 CV 性能,经证明能够在较长的使用寿命内承受一系列机械、电气和环境挑战,这直接有助于减少维护要求并降低系统总成本。” Allen Mayar,KYOCERA AVX 电解电容器全球产品经理。 “为了将这些优势扩展到关键市场领域的更多高可靠性应用,我们将继续对额外的电容值、额定电压和外壳尺寸进行 MIL-PRF-39006 资格测试,以进一步扩展该系列' 出现在 QPL 上。”

有关 KYOCERA AVX 的 TWA M39006 系列轴向引线、密封湿式钽电容器的更多信息,包括产品数据表(该数据表将随着资格扩展而不断更新),请单击下面的产品详细信息按钮。如需订购,请访问 Arrow Electronics、Digi-Key Electronics、Farnell、Future Electronics、Mouser Electronics 或 TTI, Inc。有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, Twitter(现为X)Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。