KYOCERA AVX 发布新型 3dB 混合耦合器

新型 DB0402 3dB 90° 混合耦合器旨在促进各个细分市场中高频无线系统的持续发展,它以与自动化装配兼容的微型、低调外形提供可重复的高频性能和连续功率处理。
新产品介绍(NPI)

南卡罗来纳州喷泉客栈(1 年 2025 月 XNUMX 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新和建设更美好的未来,该公司发布了一系列新型集成薄膜 (ITF) 混合耦合器,旨在促进工业、汽车、电信和遥测应用中高频无线系统的持续发展。

混合耦合器是一种特殊的四端口定向耦合器,可将输入信号分成两个等幅、3dB、相位相差 90° 的输出。许多耦合器还支持性能监控,并在不干扰原始信号的情况下注入信号。

新的 DB0402 3dB 90°混合耦合器 京瓷 AVX 的器件采用经过现场验证的多层薄膜技术,可在 3,000 至 4,100MHz 的微波和射频频段提供卓越的高频性能,并支持快速调整射频参数。它们还具有紧凑坚固的结构,尺寸仅为 0.040 英寸 x 0.023 英寸 x 0.014 英寸 ±0.002 英寸(长 x 宽 x 高),可节省电路板空间,并采用无铅镍端子,兼容回流焊、波峰焊、气相焊和手工焊接技术,可实现可靠的自动化组装。其他优点包括高功率处理(1W 连续)、低插入损耗(典型值 -0.5dB、最大 -0.8dB)、高隔离度、出色的幅度和相位平衡(分别为典型值 0.6dB、最大 1.2dB 和典型值 2°、最大 5°)、温度稳定性、线性度改进、低寄生效应、高部件间和批次间重复性、出色的可焊性、回流期间的自对准以及有效的散热。

该系列目前提供四个频段,典型性能分别为 3,200、3,500、3,700 和 3,800MHz,额定阻抗为 50Ω,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。该产品符合国际汽车工作组 (IATF) 和 RoHS 要求,在符合 ISO 9001 标准的工厂生产,并采用卷带包装,方便自动化装配。

该系列的理想应用遍及工业、汽车、电信和遥测行业,包括基站、无线局域网、移动通信系统、4G、5G 和 6G LTE 基础设施、卫星电视接收器、全球定位系统 (GPS)、射频平衡放大器、信号分配、重型无线电、车辆定位系统和其他高频无线系统。

京瓷AVX北美射频产品经理Mohammed Abu-Naim表示:“5G、SATCOM和其他高频无线技术的快速发展和扩展,正在推动毫米波和MIMO(多输入多输出)天线等使能技术的演进,这些技术得益于创新的微波和射频组件,例如我们全新的3dB、90°混合耦合器。我们的新型混合耦合器为客户提供节省空间和成本的解决方案,可在紧凑型手持式工业、汽车、电信和遥测应用中最大限度地提高可重复的高频射频性能,这些应用具有高功率处理和宽工作频率要求。”

有关 KYOCERA AVX 的更多信息 DB0402 3dB 90°混合耦合器完整的 KYOCERA AVX 射频/微波元件产品组合,包括 薄膜定向耦合器请访问此处嵌入的链接。订购请访问 DigiKey 或 Mouser Electronics。如需了解更多关于 KYOCERA AVX 的信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。