KYOCERA AVX 推出坚固耐用的全新垂直配接电池连接器系列
新型 9155-900 系列 2.5 毫米间距垂直插接电池连接器为工业、汽车、数据通信、家用电器和消费电子市场的工程师提供强大、可靠且用户友好的电源连接解决方案。
南卡罗来纳州喷泉客栈(24 年 2025 月 9155 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,旨在加速技术创新和建设更美好的未来,通过推出新的 900-2.5 系列 XNUMX 毫米间距垂直插接电池连接器,进一步扩展了其行业领先的标准电池连接器选择。
全新 9155-900 系列 2.5 毫米间距垂直插接电池连接器 其独特的触点几何形状,在模块、电池组、配接连接器或 PCB 垂直推入到位时,能够清晰地偏转,从而实现完全垂直接触,且不会造成触点损坏的风险。传统的直角电池连接器要求用户以一定角度插入配接模块或电池组,然后再将其旋转到位,以可靠地防止触点损坏,从而避免对连接器性能和使用寿命造成负面影响。9155-900 系列则无需如此操作。事实上,用户可以从任何角度配接这些连接器,而不会意外损坏触点,无论用户的经验或技能水平如何,都能确保高完整性的连接。
9155-900系列2.5毫米间距垂直插接电池连接器采用极其宽容的扫梁式接触设计和防钩功能,可有效保护接触件在偏转和静态时免受损坏。该系列还采用超坚固可靠的镀金铍铜 (BeCu) 接触件,可提供高达5,000次插拔的卓越电气和机械性能,并可选配塑料定位凸台和焊片,以最大限度地提高连接器在高冲击和振动环境(例如汽车应用)中的机械稳定性。
该系列采用阻燃(UL94 V-0)黑色玻璃纤维填充尼龙 46 绝缘体,配备两至六个 BeCu 触点,触点表面采用 0.4µm 或 0.8µm 的选择性镀金镍镀层(前者适用于大多数商业和工业应用,后者适用于恶劣环境应用),并配有纯锡尾部。其额定电压为 500VACRMS 或等效直流电压,最高电流为 3A,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。它们还符合 REACH 和 RoHS 标准,并以卷带包装形式发货,批量为 800 个,可实现自动拾放组装。
新型 9155-900 系列 2.5 毫米间距垂直插接电池连接器的理想应用范围遍及工业、汽车、数据通信、家用电器和消费电子市场,包括需要对接或支架的手持式和便携式工业和消费电子设备,例如充电站、需要电池备份的互联网和家用电器,以及需要轻松安装和拆卸模块或电池组的汽车应用,包括耳机、游戏控制器、对讲机和汽车冷却风扇。
京瓷 AVX 产品营销经理 Perrin Hardee 表示:“传统的直角电池连接器采用外露触点,需要将可插拔模块以一定角度插入,然后轻轻旋转到位,以防止触点损坏。虽然这看起来微不足道,但为了安全成功地插接传统电池连接器,需要额外的步骤,这会使错误插接的可能性增加一半。” “我们全新的 9155-900 系列 2.5 毫米间距垂直插接电池连接器经过精心设计,可确保从任何角度进行正确插接,并消除了在此过程中意外损坏触点的可能性——无论用户的经验或技能水平如何。它们还足够紧凑和坚固,能够承受汽车级别的冲击和振动。”
KYOCERA AVX 生产电池连接器已超过 25 年,其 9155 系列电池连接器 提供市场上最广泛的标准电池连接器选择。该系列包括各种坚固的水平和垂直插接连接器系列,非常适合板对板连接和电池组集成。 9155 系列的其他功能包括超可靠且坚固的镀金铍铜触点,经证明可在恶劣环境中提供高完整性连接,最多可进行 15,000 次插配操作,以及与自动化流程兼容的卷带包装。该系列还可以定制以满足特定的应用要求。
有关新型 KYOCERA AVX 9155-900 系列 2.5 毫米间距垂直插接电池连接器的更多信息,请查看 产品页面, 快速事实手册和 数据表如需订购,请访问 Mouser Electronics、DigiKey 或 Farnell。如需了解京瓷 AVX 业界领先的电池连接器产品组合,请访问 https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/。
有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)和 Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。