配备两种无焊接触技术的新型线对板卡边缘连接器

新型 9169-000 系列连接器具有坚固的铍铜压缩触点和绝缘位移触点,可在各种恶劣环境照明、工业和消费电子应用中轻松建立可靠、高信号完整性的连接。

南卡罗来纳州喷泉客栈(18 年 2024 月 9169 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,旨在加速技术创新和打造更美好的未来,推出了全新的 000-XNUMX 系列单件式线对板卡边缘连接器。

新型 9169-000 系列线对板卡边缘连接器结合了两种经过现场验证的无焊触点技术,可轻松建立高完整性连接,并在恶劣环境的汽车、运输和固态照明、工业和消费电子应用中提供出色的电气和机械性能:用于可靠冷焊、气密线对连接器端接的绝缘位移触点 (IDC) 和用于高可靠性线对板端接的铍铜 (BeCu) 压缩触点。这些新型连接器还具有用于极化的定位肋,可防止 PCB 插入错误,两侧的板锁定闩锁可增强其机械保持强度。

新的 9169-000 系列有 2-10 个触点,间距为 2.5 毫米,鼻部区域镀金或纯锡,设计用于端接 22-28AWG 实心或绞合线和 1.6 毫米厚的 PCB,焊盘镀金或镀锡。它还提供玻璃填充的 UL94 V-0 聚酰胺 66 (PA66) 绝缘体,有八种不同的颜色:白色、黑色、橙色、绿色、红色、黄色、蓝色和棕色。在性能方面,它的额定值为 100VACRMS 或 DC 等效值,3-2 个触点的型号最高 6A(美国 UL),2-7 个触点的型号最高 10A,工作温度范围为 -10°C 至 +40°C,可循环 130 次,并且还通过了 UL 认证。

KYOCERA AVX 产品营销经理 Perrin Hardee 表示:“KYOCERA AVX 已生产 IDC 和压缩接触技术 50 多年,始终使用铍铜作为基础材料,以确保整个产品生命周期的耐用性和可靠性。”“我们的新型 9169-000 系列单件线对板卡边缘连接器采用这两种成熟的无焊接触技术,这使得它们安装快速简便,并确保高可靠性、高信号完整性性能,并利用极化和锁定机制,确保在恶劣环境下的汽车、运输和固态照明应用、工业应用和消费电子应用(包括家电)中正确插入卡并牢固保持。”

此外,如果客户需要比九种标准引脚数 (2-10) 和四种标准线规 (22-28AWG) 更大的灵活性,则可以联系 KYOCERA AVX 团队,请求定制引脚数和间距以及额外的应用测试。

有关新的更多信息 9169-000 系列单件线对板卡边缘连接器 以及完整的 KYOCERA AVX 线对板连接器产品组合请访问此处嵌入的链接。如需订购,请访问 DigiKey 和 Mouser Electronics。如需了解有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, Twitter(现为X)Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。