KYOCERA AVX 推出新型 T1 工业单对以太网连接器

新型 6780-000 系列 IP20 T1 工业 SPE 连接器和电缆组件可显著节省空间和重量,还可帮助降低系统复杂性和成本,并提高工业自动化、传感器和执行器网络、智能电网以及交通控制和运输系统等应用的可靠性和效率。
新产品介绍(NPI)

南卡罗来纳州喷泉客栈(24 年 2025 月 6780 日)—— KYOCERA AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新和建设更美好的未来,推出了新型 000-20 系列 IP1 TXNUMX 工业单对以太网 (SPE) 连接器和电缆组件。

全新 6780-000 系列 T1 工业 SPE 连接器旨在满足日益增长的对更小、更快的工业以太网连接器的需求,这些连接器能够提供持续通信并简化网络。它通过单对双绞铜线传输以太网数据,同时通过数据线供电 (PoDL) 技术为终端设备供电。传统的 RJ45 以太网连接器需要两对线才能实现快速以太网 (100Mb/s),四对线才能实现千兆以太网 (1Gb/s),并且不提供电源。相比之下,全新 6780-000 系列 SPE 连接器通过减少布线要求和小巧轻便的外形尺寸,节省了宝贵的空间和重量,所需的电路板空间比 RJ45 连接器减少了 45%。

它们安装和维护快捷简便,无需网关、模拟接口、总线系统和其他专有现场级系统,从而降低了系统复杂性和成本。这种简化有助于减少系统维护需求和计划外停机时间,尤其有助于提高先进自动化网络、传感器和执行器网络、控制和监控摄像头、智能电网、机器人、交通控制、运输和智能监控系统等应用的可靠性和效率。

全新 6780-000 系列 T1 工业 SPE 连接器的设计、制造和测试均符合 IEC 63171-6 和 IEEE 802.3 标准,传输速率可达 1Gb/s,最远可达 40 米;传输速率可达 10Mb/s,最远可达 1,000 米。它们还具备 IP20 防护等级、RoHS 合规性,并采用表面贴装焊尾设计,可将信号线端接到 PCB 上,从而提升数据信号性能,实现从控制计算机到传感器和其他工业物联网 (IIoT) 设备的持续通信。此外,这些插头采用高可靠性冷焊绝缘位移接触 (IDC) 技术,支持快速可靠的自动化电缆组装工艺。该系列提供四种标准长度的 22AWG T1 工业 SPE 电缆(1 米、3 米、5 米和 10 米),并可根据要求定制长度。

此外,新型 6780-000 系列 SPE 连接器的额定电流为 4A(60°C 时)、工作电压为 60VDC、接触器间耐压为 1,000VDC、接触器对屏蔽层耐压为 2,250VDC。其最大插拔力为 20N,最小极化力和拔出力为 50N,额定耐久性为 1,000 次,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

京瓷 AVX 欧洲市场经理 Marc Actis 表示:“京瓷 AVX 是单对以太网工业合作伙伴网络 (SPE) 的骄傲成员,致力于基于传输协议和连接组件的全球行业标准,安全可靠地建立 SPE 生态系统,并积极参与支持性连接解决方案的开发。因此,我们非常高兴推出全新的 T1 SPE 连接器和电缆组件,并期待帮助我们的客户过渡到新的行业标准。该标准不仅显著节省空间和重量,还能帮助降低系统复杂性和成本,并提高可靠性和效率。”

如需了解更多关于 KYOCERA AVX 全新 6780-000 系列 T1 工业级 IP20 单对以太网连接器的信息,请点击下方按钮。如需订购,请访问 Mouser、DigiKey、Farnell、Future、TTI 和 Arrow。如需了解更多关于单对以太网的信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/products/single-pair-ethernet/。 有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。