KYOCERA AVX 推出全球首款*1 47 英寸尺寸多层陶瓷片式电容器 (MLCC) 提供业界最高的 0402μF 电容*2

京瓷 AVX 是一家全球领先的先进电子元件制造商,致力于加速技术创新和构建更美好的未来,现已成功开发出世界上第一款*1 紧凑型高容量多层陶瓷芯片电容器 (MLCC),47 英寸尺寸的电容值为 0402µF,为业界领先水平*2 (1.0mm x 0.5mm)。预计于2025年XNUMX月开始量产。

人工智能 (AI) 技术的快速发展推动了对配备生成式 AI 和 AI 服务器的智能手机的需求激增。此外,随着数据处理技术变得越来越先进,集成组件的数量也在增加。因此,对能够在有限的电路板空间内高效安装组件的超紧凑组件的需求日益增长。对于在这些电子设备中广泛使用的 MLCC,人们强烈期望进一步小型化和增加电容。同时,由于发热和其他因素,在恶劣温度环境中使用的组件需要高可靠性。

0402英寸尺寸*2 本公司开发的MLCC是智能手机和可穿戴设备中采用最广泛的尺寸。通过京瓷AVX独特的材料和工艺技术,我们进一步实现了介电体和内部电极的减薄,成功地将单位电容扩大了约2.1倍,而之前的产品(22μF)的尺寸相同。这对确保必要的电容和减少元件数量有很大帮助。此外,高达+105°C的高耐热性确保了在AI服务器等恶劣温度环境中的高可靠性。

京瓷 AVX 将继续推进电子元件业务的产品开发,以满足市场需求,为智能手机和 AI 服务器等设备的小型化和增强功能做出贡献。

KGM05系列概述
KGM05DR50G476MHKGM05DR50E476MHKGM05DS60E476MH
尺寸(长×宽)
1.0mm×0.5mm(T 0.8mmMax.)
电容量47微法
电容容差中性(±20%)
工作温度范围-55至85℃-55至105℃
温度特性X5R(环境影响评估)X6S(环境影响评估)
额定电压4Vdc2.5Vdc2.5Vdc
现在就获取新设计样品!

有关 KYOCERA AVX 的更多信息,请访问 https://www.kyocera-avx.com/,电子邮件 quiry@kyocera-avx.com,请跟随他们 LinkedIn, X(推特)Instagram,喜欢他们 Facebook,致电 864-967-2150,或写信至 One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644。

  • *1 关于“0402”尺寸的MLCC。截至2025年XNUMX月,根据京瓷的研究
  • *2 EIA 英寸代码