AEVB系列 | 铝电解防震电容器
| 产品类型: | 电容器 |
| 技术: | 铝电解 |
| 类型: | SMD |
| 等级: | Commercial / 商业 |
| 电介质: | 液体电解质 |
| 额定电压: | 16V 直流 – 50V 直流 |
| 电容范围: | 47μF – 2200μF |
| 工作温度: | - 40°C至+ 125°C |
| 产品类型: | 电容器 |
| 技术: | 铝电解 |
| 类型: | SMD |
| 等级: | Commercial / 商业 |
| 电介质: | 液体电解质 |
| 额定电压: | 16V 直流 – 50V 直流 |
| 电容范围: | 47μF – 2200μF |
| 工作温度: | - 40°C至+ 125°C |
KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件
KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。
开始搜索