加速创新

REI系列 | 径向引线铝电解电容器

产品类型: 电容器
技术: 铝电解
类型: 径向
等级: Commercial / 商业
电介质: 液体电解质
额定电压: 6.3V 直流 – 100V 直流
电容范围: 10μF – 6800μF
工作温度: - 40°C至+ 105°C
货号: REI 项目类别:

描述

概述:

REI系列 | 径向引线铝电解电容器

KYOCERA AVX 的铝电容器系列在比竞争罐式铝电容器更小的封装中提供高 CV 性能、极低的等效串联电阻 (ESR)、高耐用性,并且符合无铅和 RoHS 要求。

有关 KYOCERA AVX 铝电容器的更多信息,请访问我们的 铝电容器产品组合 或联系我们 技术支持 球队。

特点和优点:
特点和优点:
  • 高纹波电流
  • 高频范围内的超低阻抗
  • 耐久性:4000°C 下 8000 – 105 小时
典型应用:
典型应用:
  • 通讯设备
  • 工业设备
  • SSD、数据服务器

部件号信息

KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件

KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。

开始搜索

相关资源

用事实说话

环境

环境/合规文件

REI系列 | 环境文档