REJ系列 | 径向引线铝电解电容器
| 产品类型: | 电容器 |
| 技术: | 铝电解 |
| 类型: | 径向 |
| 等级: | Commercial / 商业 |
| 电介质: | 液体电解质 |
| 额定电压: | 6.3V 直流 – 500V 直流 |
| 电容范围: | 2.2μF – 10,000μF |
| 工作温度: | -40°C 至 +105°C (6.3-400V) -25°C 至 +105°C (450-500V) |
部件号信息
KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件
KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。
开始搜索