加速创新

SNB系列 | 卡扣式铝电解电容器

产品类型: 电容器
技术: 铝电解
类型: 管理单元
等级: Commercial / 商业
电介质: 液体电解质
额定电压: 50V 直流 – 500V 直流
电容范围: 120μF – 12,000μF
工作温度: -40°C 至 +105°C (50-250V)
-25°C 至 +105°C (350-500V)
货号: SNB 项目类别:

描述

概述:

SNB系列 | 卡扣式铝电解电容器

KYOCERA AVX 的铝电容器系列在比竞争罐式铝电容器更小的封装中提供高 CV 性能、极低的等效串联电阻 (ESR)、高耐用性,并且符合无铅和 RoHS 要求。

有关 KYOCERA AVX 铝电容器的更多信息,请访问我们的 铝电容器产品组合 或联系我们 技术支持 球队。

特点和优点:
特点和优点:
  • 耐高温、高纹波电流承受能力、更长寿命
  • 耐久性:3000°C 下 105 小时
  • 符合 RoHS 规定且不含卤素
典型应用:
典型应用:
  • 太阳能逆变器
  • 频率转换器
  • 电源
  • 能源备份

部件号信息

KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件

KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。

开始搜索

相关资源

用事实说话
  • 快速事实说明书 – 即将推出!

环境

环境/合规文件

SNB系列 | 环境文档