特点与优势
- 低阻抗
- 适用于SMT制程
- 电压范围:6.3V至450V
- CV 范围:1.0μF – 6800μF
- 温度范围:-55°C 至 +105°C (6.3 – 100V)
-40°C 至 +105°C (450V) - 符合 RoHS 规定且不含卤素
典型应用
- 工业/消费电子产品
- 照明
- DC / DC转换器
KYOCERA AVX 系列铝电容器在比竞争罐式铝电容器更小的封装中提供高 CV 性能、极低的等效串联电阻 (ESR)、高耐用性,并且符合无铅和 RoHS 要求。
KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件
KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。
开始搜索