特点与优势
- 耐久性,105°C,6000小时
- 设计用于高密度 PC 板上的表面安装
- 符合 RoHS 规定且不含卤素
- 通过 AEC-Q200 测试
典型应用
- 工业
- 消费类电子产品
- 照明
- DC/DC 转换器
KYOCERA AVX 的铝电容器系列在比竞争罐式铝电容器更小的封装中提供高 CV 性能、极低的等效串联电阻 (ESR)、高耐用性,并且符合无铅和 RoHS 要求。
零件号信息
零件号信息
文学
文献 – 点击下载
环境/合规文件
环境/合规文件
KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件
KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。
开始搜索