果酸系列 | SMD铝混合电解电容器


果酸系列
特点与优势
  • 低ESR
  • 高电压、长寿命
  • 电压范围:16V至125V
  • CV 范围:10μF – 560μF
  • 温度范围:-55°C至+ 105°C
  • 符合 RoHS 规定且不含卤素
典型应用
  • 工业设备
  • 基站设备

KYOCERA AVX 混合电容器在单一设计中结合使用聚合物技术和液体电解质,结合了电解电容器和聚合物电容器的性能优势。 它们适用于需要低 ESR、DCL、耐湿性以及良好的频率和时间稳定性的应用。

数据表/目录
数据表/目录 – 点击下载
零件号信息
零件号信息

果酸系列
» 点击查看

环境/合规文件
环境/合规文件

AHA 系列 | 环境文档

KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件

KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。

开始搜索