特点与优势
- 耐久性:2000°C 下 105 小时
- 电压范围:2.5V至100V
- CV 范围:22μF – 2200μF
- 温度范围:-55°C至+ 105°C
- 符合 RoHS 规定且不含卤素
典型应用
- 替换卡和系统板
- 灯具/照明
- LED照明
- 电源
KYOCERA AVX 聚合物铝电解电容器包含两层铝箔和一层位于它们之间的阳极垫片上的氧化铝,其中包含固体导电聚合物材料,可提高 ESR、耐用性、纹波电流等性能。 它们适用于要求更低 ESR、更高纹波、温度稳定性和更长寿命的电源应用。
KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件
KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。
开始搜索