REC系列 | 径向引线铝电解电容器


特点与优势
  • 高可靠性
  • 电压范围:6.3V至500V
  • CV 范围:6.8μF – 3,300μF
  • 温度范围:
    -40°C 至 +105°C (6.3-450V), -25°C 至 +105°C (500V)
  • 符合 RoHS 规定且不含卤素
典型应用
  • 商业设备
  • 工业设备

KYOCERA AVX 系列铝电容器在比竞争罐式铝电容器更小的封装中提供高 CV 性能、极低的等效串联电阻 (ESR)、高耐用性,并且符合无铅和 RoHS 要求。

数据表/目录
数据表/目录 – 点击下载
零件号信息
零件号信息

REC 系列
» 点击查看

相关资源
资源 – 点击下载
环境/合规文件
环境/合规文件

REC系列 | 环境文档

KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件

KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。

开始搜索