REH系列 | 径向引线铝电解电容器


REH系列
特点与优势
  • 耐久性:2000°C 下 3000 – 125 小时
  • 电压范围:10V至450V
  • CV 范围:1.0μF – 4700μF
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 符合 RoHS 规定且不含卤素
典型应用
  • 电源,一般工业,过滤

KYOCERA AVX 的铝电容器系列在比竞争罐式铝电容器更小的封装中提供高 CV 性能、极低的等效串联电阻 (ESR)、高耐用性,并且符合无铅和 RoHS 要求。

数据表/目录
数据表/目录 – 点击下载
零件号信息
零件号信息

REH系列
» 点击查看

环境/合规文件
环境/合规文件

REH 系列 | 环境文献

KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件

KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。

开始搜索