特点与优势
- 小型化、长寿命
- 耐久性:105℃,3000小时
- 电容范围:82uF – 1800uF
- 温度范围:-25°C – +105°C
- 符合 RoHS 规定且不含卤素
典型应用
- 太阳能逆变器
- 频率转换器
- 电源
KYOCERA AVX 的铝制卡入式电容器系列可为要求严苛的应用提供极高的 CV 性能、高耐用性、长寿命以及符合无铅和 RoHS 要求。
零件号信息
零件号信息
文学
文献 – 点击下载
环境/合规文件
环境/合规文件
KYOCERA AVX 参数搜索工具

根据关键属性快速准确地选择正确的部件
KYOCERA AVX 的元件搜索工具具有直观的下拉筛选搜索和选择功能,允许用户根据可用产品属性快速有效地缩小搜索条件。立即访问每个搜索结果的完整零件编号详细信息、数据表和可用库存。选择初始产品、类别和类型,根据您的特定条件查找产品。
开始搜索