SWR 系列 | 螺丝端子铝电解电容器


SWR 系列 | 螺丝端子铝电解电容器
特点与优势
  • 续航时间:2,000小时
  • 工作温度:-25/+85°C
  • 每箱容量高
  • 高压
  • 符合RoHS标准
典型应用
  • 变频器
  • 电源
  • 平滑和过滤

KYOCERA AVX 系列铝螺丝端子电容器可为要求苛刻的应用提供非常高的 CV 性能、高耐用性、长寿命,并且符合无铅和 RoHS 要求。

数据表/目录
数据表/目录 – 点击下载
零件号信息
零件号信息

SWR 系列
» 点击查看