有源天线解决方案

增强您的无线连接能力

创新的有源智能天线系统解决您的无线挑战


我们的与众不同之处在于我们的天线设计系统方法。 我们利用我们在获得专利的射频系统设计、天线、集成电路设计和算法方面的专业知识,开创了适用于物联网设备、智能手机、接入点、平板电脑和笔记本电脑等无线设备的有源智能天线系统。

什么是有源天线?

有源智能天线是结合了无源天线元件、射频开关、二极管或晶体管等有源元件以及用于控制电路的驱动器或软件的解决方案。 有源天线有不同类型,具体取决于正在改变的参数。 KYOCERA AVX 提供最先进的有源天线解决方案,以克服周围的挑战并增强无线连接。

创新的天线技术

主动转向

Active Steering™ 智能天线系统通过不断优化天线辐射方向图,显着增强无线连接性。

典型应用:视频流设备

频段切换

当环境减少原始天线带宽时的理想解决方案。

典型应用:小型物联网设备

P 传感器混合

接近传感器功能天线是满足特定吸收率 (SAR) 要求的功率回退。

典型应用:笔记本电脑