激光直接成型(LDS)技术

  什么是摩门教?

激光直接成型 (LDS) 是一种可以在注塑塑料上直接实现导电迹线的制造工艺。

与传统技术(冲压金属或柔性印刷电路)相比,该技术的主要优点是 LDS 工艺允许完整的 3D 结构,因此能够灵活地将复杂的机械设计集成到微型 3D 形状中。

当需要更多曲线或可用的 3D 体积较少时,这种制造技术是理想的选择。 对于天线而言,这意味着可以设计更复杂的设计、降低组装成本或将天线置于设备外部,从而在保持较小外形尺寸的同时增强无线性能。​

如何使用:
  • LDS 合适的树脂中含有添加剂,并使用传统的成型工具成型为所需的形状。
  • 激光加工机预装了所需形状的 3D 图案。
  • 激光工艺激活模制部件中的添加剂,留下可见的“烧焦”痕迹。
  • 电镀工艺在激光区域上沉积铜 (Cu) 和/或镍 (Ni) 和/或银 (Ag) 和/或金 (Au),以创建射频迹线

  主要优点:

全3D技术​

  • 灵活设计更小、更薄的设备
  • 共形设计
  • 多层LDS | 京瓷 AVX 独特的解决方案!
  • 可以直接在设备外壳上设计天线
    • 获得天线的 3D 体积
    • 节省电路板上的空间

改进的射频性能​

  • 在同一 3D 结构上组合多个天线
  • 增加天线与其他部件之间的距离
  • 独特的天线图案和形状

制造优势​

  • 无需额外的模具成本即可灵活优化图案设计
  • 降低批量生产中的装配成本
  • 重量轻​
  • 天线可采用 SMT(表面贴装技术)
  • 可焊接 SMD 组件(例如匹配组件)或电缆
  • 可进行化妆品涂装加工
  设计过程
使用射频仿真工具(HFSS、CST)的设计流程
3D CAD建模设计/审查/机械装配
载体软工具2周直通班
载体硬质模具5周直通班
激光加工夹具/固定装置1周
激光加工+电镀2-3天
绘画和蒙版2-3天
RF测试样品(软工具)2周直通班
设计迭代2-3天
SMT / 电缆组装 / 机械集成几天
*交货时间可能会根据设计复杂程度而有所不同。
  LDS工艺

LDS 的工艺由 3 个主要阶段组成:注塑、激光激活和金属化。 在某些情况下,还需要执行 SMT 工艺或焊接等额外步骤来组装组件。 要更深入地了解 LDS 流程,请查看白皮书: 射频应用的工作原理和优点

注射成型

激光激活

金属化

  制造地点
  查看实际流程

请接受YouTube Cookie来播放此视频。 接受后,您将访问YouTube的内容,这是由外部第三方提供的服务。

YouTube隐私权政策

如果您接受此通知,则您的选择将被保存,页面将刷新。

  LDS 功能示例
天线示例
蓝牙耳机(不带油漆)

蓝牙耳机(不带油漆)
天线上的 SMT 元件

天线上的 SMT 元件
物联网天线

物联网天线
非天线示例
汽车领域的应用

汽车领域的应用
医疗应用

医疗应用
您想了解有关 KYOCERA AVX 如何使用的更多信息吗?
能让你的项目成为现实吗?

    联系人姓名 *

    邮箱 *

    关于我们 *

    电话联系 *

    国家 *

    留言

    通过点击“我同意”框并提交此询问,您将:
    • 验证此请求不包含美国政府控制、机密、受控非机密、出口管制(ITAR 或 EAR)或任何其他限制信息。
    • 同意 KYOCERA AVX 及其所有直接或间接拥有的子公司处理您的个人数据。通过提供您的个人数据,您同意 隐私声明。 此外,您承认 KYOCERA AVX 将使用您提交的信息与您就此项服务以及 KYOCERA AVX 提供的其他服务进行沟通。 这包括 KYOCERA AVX 销售和营销团队的后续沟通。 您可以随时联系更改您的通讯偏好 Sugar.support@kyocera-avx.com. 如果您对个人数据的处理有任何疑问或顾虑,或希望行使概述的数据主体权利 点击这里,请联系 KYOCERA AVX Corporate DPO: DPO.AVX@kyocera-avx.com.
    是的我同意