特点与优势
- 技术: 远场/球面过采样
- 频率范围: 18GHz-110GHz
- DUT 的最大尺寸: 45cm
- DUT 的最大质量: 桅杆上10公斤
- 典型动态范围: 50db
测量能力(无源和有源)
- Gain增益
- 方向性
- 高效
- 光束宽度
- 跨极性歧视
- 旁瓣电平
- 3D 辐射图案
- 任意偏振的辐射方向图
- TRP、TIS、EIRP 和 EIS
应用
- 5G通讯设备
- 移动通讯设备
- 研究和开发
- 雷达系统
此 ETH-MMW-1000 是一款全消声毫米波测量系统,能够测试 18 至 110GHz 的无线设备。 该系统独立、便携且紧凑,足以适合任何实验室或生产环境。
独立的便携式系统
紧凑便携, ETH-MMW-1000 释放实验室和生产环境的空间。 该系统集成了千兆赫控制单元、测量 PC 和矢量网络分析仪/无线电通信测试仪。 便携式底盘可以轻松安装到新的或现有的结构中,可以在测试设施内重新安置。
准确且具有成本效益的远场测量系统
此 ETH-MMW-1000 包括分布式轴定位系统,包括:
- 用于绕 Phi 轴旋转 DUT 的方位角桅杆旋转器
- θ 环定位器,用于提升 DUT 周围的测量喇叭。
每个测量带宽均由与公共放大级相关的专用路径(高性能射频电缆、矩形波导、测量喇叭)覆盖。 全消声外壳在非常宽的频率范围(从 18 GHz 到 110 GHz)内提供屏蔽环境,并确保稳定的测量结果。
毫米波测量系统是一种灵活的交钥匙解决方案,非常适合毫米波系统开发和验证的所有测试需求,包括:5G 通信设备、移动通信设备以及研发。
该系统配有完整的天线软件套件,包括:
- 天线测量(测量控制和数据采集)
- 天线查看器(后处理和表格/图形数据输出)