宽带电容器采用最优质的材料制造,可在 16 kHz 至 18 GHz 范围内提供可靠且可重复的宽带性能。 它具有超低插入损耗、平坦的频率响应和出色的回波损耗,是隔直、耦合、旁路和反馈应用的理想选择。 宽带电容器与高速自动拾放 SMT 制造兼容。 系列工作频率电容量 500S高达40 GHz0.1 至 10 pF 520L160kHz 至 16GHz10nF 530L16kHz 至 18GHz100nF 500S系列毫米波电容器 了解更多 520L系列宽带电容器 了解更多 530L系列宽带电容器 了解更多 回到主页 产品 CATALOGS 射频微波/薄膜产品目录 射频微波手册 更多 停产/产品变更 (PCN)