超宽带电容器 (UBC) | 550/560 系列


超宽带电容器
特点与优势
  • 频率范围:7kHz 至 110GHz+
  • 环评外壳尺寸:01005、0201、0402
  • 额定功率:4WVDC – 35WVDC
  • 超宽带性能
  • 超低插入损耗
  • 平坦的频率响应
  • 出色的回波损耗
  • 单元间性能可重复性
  • 坚固的陶瓷结构
典型应用
  • 光电/高速数据
  • 跨阻放大器
  • 接收和发送光学组件 (ROSA/TOSA)
  • 同步光网络 (SONET)
  • 宽带测试设备
  • 宽带微波/毫米波

京瓷 AVX 全新超宽带电容器采用最高品质材料制造,可提供可靠且可重复的超宽带性能,频率范围从 7kHz 至 110GHz 以上。它具有超低插入损耗、平坦的频率响应和出色的回波损耗,是需要超宽带性能的直流阻断、耦合、旁路和反馈应用的理想选择。

数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息

UBC系列
» 点击查看

设计工具
模型学
KYOCERA AVX 和 Modelithics 合作,为各种 KYOCERA AVX 部件(包括该部件以及衰减器、电容器、耦合器、电感器、双工器、电阻器)提供高精度、可扩展的高级仿真模型的 90 天免费试用。
使用促销代码:AVXWP
文学
文献 – 点击下载