KYOCERA AVX 的超宽带电感器是独特的组件,可在 40 GHz 范围内提供可靠且可重复的宽带性能。 这些元件非常适合高速宽带直流去耦网络和偏置 T 形应用。 提供 SMT (506WLS) 和引线型 (506WLC) 两种型号。 系列终止工作频率电感范围 506无线控制器含铅2.3 MHz 至 40+ GHz2.0 微氢 506WLSSMT400 kHz 至 40+ GHz0.47 至 10.7 µH 506WLC系列引线宽带电感 了解更多 506WLS系列SMT宽带电感 了解更多 回到主页 产品 CATALOGS 射频微波/薄膜产品目录 射频微波手册 更多 停产/产品变更 (PCN)