表面贴装 (SMD) 馈通滤波器是在小型 SMD 封装中实现宽带 EMI 降低的简单方法。 SMD 馈通滤波器可以通过消除某些类型的 L/C 滤波器、提高系统可靠性并节省宝贵的 PCB 面积来帮助降低设计成本。 SMD 馈通滤波器采用 0805、1206 单元件封装或 1206 四元件封装。馈通电容器的独特结构提供低并联电感,并为所有高 di/dt 环境提供出色的去耦能力,并显着降低数字噪声。电路。 SMD馈通滤波器 了解更多 查看产品 L2F/L3F 贴片大电流馈通滤波器 了解更多 查看产品 W2H 贴片汽车馈通 了解更多 查看产品 W2F/W3F 回到主页 射频技术库 文学射频/微波 天线快速参考表 射频/微波产品 5G/物联网IoT Wi-Fi 天线 毫米波测量系统 薄膜无源元件 引线键合元件 混合 3dB 耦合器 迷你小电流保险丝 热导体 UWB 迷你带通滤波器更多 CATALOGS射频/微波 天线解决方案 Accu-Guard SMD 保险丝 贴片电感 电磁干扰滤波器 MLCC SMD 馈通电容器 特种薄膜 电阻产品 射频/微波产品 贴片功率电感器更多射频/微波样品套件 停产/产品变更 (PCN)