汽车穿心电容器


特点与优势
  • 表壳尺寸:0805 和 1206
  • 额定电压:50V 和 100V
  • 电容范围:22pF 至 100nF
  • 符合汽车标准 (AEC-Q200):W2F、W3F 和 W2H(高电流)
典型应用
  • EMI抑制
  • 宽带 I/O 过滤
  • Vcc 电源线调节

KYOCERA AVX 的馈通电容器系列提供标准 0805 和 1206 尺寸,是 EMI 抑制、宽带 I/O 滤波或 Vcc 电源线调节的理想选择。 馈通电容器的独特结构可提供低并联电感,并为所有高 di/dt 环境提供出色的去耦能力,并在低于 5 GHz 的数字电路中显着降低噪声。 KYOCERA AVX 提供符合 AEC-Q200 标准的汽车级馈通电容器。 这些电容器采用 NP0 和 X7R 电介质,并具有包括镀镍和锡在内的端接选项。

数据表/目录
零件号信息
零件号信息

汽车馈通


» 点击查看

汽车馈通(高电流)


» 点击查看

设计工具
Spice 模型 – 点击下载
环境/合规文件
环境/合规文件

馈通过滤器 | 环境文档