径向引线 CapGuard® 产品旨在为电子电路提供瞬态电压保护和 EMI/RFI 抑制。 CapGuards® 非常适合滤除电子电路中直流线路或 I/O 线路上的开关模式电源或电机产生的 EMI/RFI 噪声。 CapGuard® 产品中采用多层压敏电阻 (MLV),可实现有效的瞬态电压保护,以保护敏感电子设备免受高压瞬变的影响。 另一方面,电容器吸收线路上的高频噪声。 MLCC 电容器采用温度稳定的 X7R 电介质设计,可在宽温度范围内使用,并具有良好的电容稳定性。
零件符合 AEC-Q200 标准,适用于汽车应用,也适用于通用应用。 采用环氧树脂涂层径向封装,工作电压为 26 和 45Vdc,峰值电流为 200A,电容为 0.47 和 1μF。 工作温度范围为-55°C 至+125°C。 零件可配备镍/锡引线,但 KYOCERA AVX 也可根据要求提供无镍电线。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息