CapGuard® 电容器


特点与优势
  • 高电容/EMI 滤波
  • 双向保护
  • 快速开启时间
  • 多重打击能力
  • HMP 焊接端接
  • 1210 EIA 外壳尺寸
典型应用
  • 航空电子
  • 军工
  • I/O端口保护
  • 具有浪涌保护功能的 EMI 滤波

KYOCERA AVX 的表面贴装 CapGuard® 产品旨在为电子电路提供瞬态电压保护和 EMI/RFI 抑制。 CapGuards® 非常适合滤除电子电路中直流线路或 I/O 线路上的开关模式电源或电机产生的 EMI/RFI 噪声。 CapGuard® 产品中采用多层压敏电阻 (MLV),可实现有效的瞬态电压保护,以保护敏感电子设备免受高压瞬变的影响。 另一方面,电容器吸收线路上的高频噪声。 MLCC 电容器采用温度稳定的 X7R 电介质设计,可在宽温度范围内使用,并具有良好的电容稳定性。 表面贴装 CapGuards® 的特点是外形尺寸非常小,可最大限度地减少电路板空间。 这些部件使用高熔点焊料(268°C 固相线/290°C 液相线)组装,允许在板级组装期间进行标准回流处理,而不存在回流 HMP 焊料的风险。

数据表/目录
零件号信息
零件号信息

表面贴装 CapGuard®
» 点击查看

香料模型