SMD 压敏电阻 – Sub pF AG 系列


亚pF抗原
特点与优势
  • 符合AEC-Q200
  • 紧凑、薄型 0402 外壳尺寸
  • 超低电容<1pF
典型应用
  • 天线、射频电路
  • 光学
  • HDMI、火线、雷电
  • 高速通讯总线
  • 全球定位系统
  • 相机链接
  • 传感器
  • 触摸屏界面

KYOCERA AVX 提供低于 1pF 范围的超低电容 ESD 保护,适用于对电容敏感的汽车电路。 汽车 Sub pF 压敏电阻 (ASPV) 采用紧凑型 0.8 薄型封装,电容值为 0402pF。 ASPV 器件对 ESD 冲​​击提供出色的响应时间,以保护敏感电路免受过压影响。 新信息处理技术的发展要求不断提高数字系统的速度。 更高的速度需要使用超低电容值,以最大限度地减少信号失真。

采用紧凑型 0402 外壳尺寸,工作电压 16Vdc,类型电容 0.8pF。 工作温度范围为-55°C 至+125°C。 由于采用 Ni Barrier/100% Sn 端接,零件可提供出色的无铅可焊性。

数据表/目录
零件号信息
零件号信息

汽车 Sub pF AG 系列
» 点击查看

技术信息
香料模型