SMD 压敏电阻 – 通信总线


多层压敏电阻 (MLV)
特点与优势
  • 符合AEC-Q200
  • 低电容
  • 关闭状态下的 EMI/RFI 滤波
典型应用
  • CAN总线、LIN总线
  • 模块接口
  • 交换机
  • 传感器
  • 摄像头模组
  • 数据线
  • 电容敏感应用等

低电容通信总线压敏电阻专为通信总线、数据线和其他电容敏感应用的双向瞬态电压保护而设计,具有关闭状态下 EMI/RFI 衰减的优点。 零件符合 AEC-Q200 标准,适用于汽车应用,也适用于通用应用。 KYOCERA AVX 通信总线压敏电阻具有以下优点:大浪涌电流能力、低电容以最大限度地减少信号失真、快速开启时间以保守地将能量钳位在其最大值之前。 这些特性加上极低的 FIT 率和出色的工艺能力,使其成为当今汽车或通用电路保护的理想器件。

提供 0402、0603 外壳尺寸以及 2 和 4 元件阵列,工作电压 18 和 32Vdc,峰值电流高达 15A。 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,无降额。 由于采用 Ni Barrier/100% Sn 端接,零件可提供出色的无铅可焊性,但也可根据要求提供用于混合装配的 PdAg 端接。

数据表/目录
零件号信息
零件号信息

通讯总线压敏电阻
» 点击查看

技术信息