KYOCERA AVX 玻璃封装 MLV 汽车系列是特殊系列的玻璃封装、符合 AEC-Q200 要求的 SMT 元件,可提供双向过压保护,并在汽车应用的关闭状态下具有 EMI/RFI 衰减的优点。 玻璃封装增强了对恶劣环境或工艺(例如酸性环境、盐或亚氯酸盐熔剂)的抵抗力。
外壳尺寸为 1206 至 3220,工作电压为 16 至 85Vdc,额定能量高达 13.8J,额定峰值电流高达 3000A,额定负载突降高达 50J。 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,无降额。 由于采用 Ni Barrier/100% Sn 端接,零件可提供出色的无铅可焊性。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息
技术信息