AntennaGuard 系列低电容压敏电阻符合 AEC-Q200 标准,旨在为射频电路和其他电容敏感应用提供可靠的双向电路保护,防止瞬态过压。 与二极管选项相比,这些低电容值具有低插入损耗、低漏电流和无与伦比的可靠性。 这些优势与尺寸优势和双向保护相结合,使 AntennaGuard 成为汽车应用(包括射频电路、传感器、高速信号传输线等)的正确选择。
提供 0402 和 0603 外壳尺寸,工作电压 18Vdc,额定电容为 2、3 和 12pF。 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,无降额。 由于采用 Ni Barrier/100% Sn 端接,零件可提供出色的无铅可焊性,但也可根据要求提供用于混合装配的 PdAg 端接。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息
技术信息
技术信息 – 点击下载
香料模型