KYOCERA AVX StaticGuard 汽车系列多层压敏电阻是符合 AEC-Q200 标准的 TransGuard® 汽车压敏电阻的低电容版本,可提供双向 ESD 保护,并具有在关断状态下衰减 EMI/RFI 的优势,适用于需要较低电容的汽车应用。 StaticGuard 压敏电阻专为 CMOS、双极和 SiGe 系统的一般 ESD 保护而设计。 低电容使这些产品适用于高速数据传输线或需要较低电容的其他应用。
外壳尺寸为 0402 至 0805,工作电压为 18Vdc,能量高达 0.1J,峰值电流高达 30A,典型电容为 40 至 80pF。 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,无降额。 由于采用 Ni Barrier/100% Sn 端接,零件可提供出色的无铅可焊性,但也可根据要求提供用于混合装配的 PdAg 端接。
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息
技术信息
技术信息 – 点击下载
香料模型