SMD 压敏电阻 – TransGuard® 汽车系列 (VCAS)


传卫汽车
特点与优势
  • 符合AEC-Q200
  • 广泛的组件
  • 高可靠性
典型应用
  • 内燃机 (ICE) 车辆
  • 混合动力电动车辆(HEV)
  • 插入式混合动力电动汽车(PHEV)
  • 商务车辆
    – 基于 CAN、LIN、FLEXRAY 的模块
    –传感器
    – 模块负载突降保护
    – 电机/感性负载瞬态抑制

KYOCERA AVX TransGuard® 汽车系列多层压敏电阻提供各种高度可靠、符合 AEC-Q200 标准的 SMT 元件,可实现双向过压保护,并在汽车应用的关断状态下具有 EMI/RFI 衰减的优势。 TransGuard® 多层压敏电阻是基于氧化锌 (ZnO) 的陶瓷半导体器件,具有类似于背靠背齐纳二极管的非线性电压电流特性(双向)。 它们还具有更大的电流和能量处理能力、非常快的开启时间、多次冲击能力以及关断状态下的 EMI/RFI 衰减等额外优势。 电子产品在各个领域的使用不断增加,需要可靠的瞬态电压保护以及 EMI/RFI 滤波。 KYOCERA AVX TransGuard® 压敏电阻有助于用单个组件实现这两种功能。

外壳尺寸为 0402 至 3220,工作电压为 3.3 至 85Vdc,额定能量高达 13J,额定峰值电流高达 2000A,额定负载突降高达 25J。 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,无降额。 由于采用 Ni Barrier/100% Sn 端接,零件可提供出色的无铅可焊性,但也可根据要求提供用于混合装配的 PdAg 端接。

数据表/目录/文献
零件号信息
零件号信息

TransGuard® 汽车系列
» 点击查看

技术信息
香料模型