KYOCERA AVX Axial TransGuard® 和 StaticGuard 压敏电阻基于可靠的多层压敏电阻技术,可在轴向引线配置中提供双向过压保护。 由于采用了环氧涂层,这些组件还具有出色的耐恶劣环境能力。 Axial StaticGuard 是 TransGuard® 压敏电阻的低电容版本,专为 CMOS、双极和 SiGe 系统或其他需要较低电容的应用提供一般 ESD 保护。
采用环氧树脂涂层轴向封装,工作电压为 3.3 至 60Vdc,能量高达 2J,峰值电流高达 300A。 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,无降额。 零件可配备镍/锡引线,但 KYOCERA AVX 也可根据要求提供无镍电线。
数据表/目录
数据表/目录 – 点击下载
零件号信息