特点与优势
- 工作温度范围:-55°C 至 +125/150°C
- 合格外壳尺寸:0603、0805、1206 和 1210
- 高机械性能保证可承受 5mm 弯曲测试
- 提高温度循环性能 ≥ 3000 次循环
- 灵活的端接系统
- 减少电路板弯曲故障
- 提供符合 AEC-Q200 标准或商业级的产品
典型应用
- 高弯曲应力
- 可变温度应用
- 汽车
随着汽车行业对附加组件坚固性的要求不断提高,KYOCERA AVX 认识到需要生产具有增强机械强度的 MLV。 人们注意到,许多部件在用于各种汽车引擎盖下和其他恶劣环境应用时可能会遭受严重的弯曲和振动。
为了满足增强机械强度的要求,KYOCERA AVX 必须找到一种方法,确保在向组件施加外力时保持电气完整性。 人们发现端子的结构需要灵活,经过大量研究和开发,KYOCERA AVX 推出了 FLEXITERM®。 FLEXITERM® 旨在增强标准多层压敏电阻的机械弯曲和温度循环性能。 弯曲的行业标准是最小 2 毫米。 使用 FLEXITERM®,KYOCERA AVX 可提供高达 5 毫米的弯曲度,且不会出现内部裂纹。
对于汽车应用,FLEXITERM® 将为设计工程师在设计可能遭受高水平电路板弯曲的 PCB 时提供令人满意的解决方案
数据表/目录
数据表/目录 - 点击下载
零件号信息
零件号信息
技术信息