京瓷是利用石英晶体的全部功能开发晶体单元和晶体振荡器等尖端晶体产品的领先制造商。 京瓷拥有在全球范围内供应各种晶体器件的经验,为物联网时代的发展做出了贡献。 按类别搜索 高可靠性恒温晶体振荡器 (OCXO) KYOCERA AVX 的高性能和低噪音 OCXO 产品是 90 多年来领先产品的成果…… 水晶 京瓷拥有种类繁多的超小型、高精度和宽温度范围工作的晶体单元… 时钟振荡器(SPXO) Z 系列和 K 系列采用通用平台设计,涵盖 2016 至 7050 的外壳尺寸。高频选项和…… 相关文件 差分时钟振荡器(F系列) 压控晶体振荡器 (VCXO) SPXO提供与适合工业应用的高频产品相对应的电压控制功能…… 温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 实现适用于智能手机、GNSS 模块和物联网设备的超小型和高频率精度。 系列列表 TCXO 晶体器件相关信息 环境文档(晶体器件) 术语表(晶体器件) 晶体谐振器与 IC 匹配搜索 目录下载(晶体器件) 时钟振荡器的处理注意事项 晶体谐振器的操作注意事项 MHz范围晶体单元和振荡电路的特性 电磁干扰解决方案 PCB设计注意事项 MHz 范围石英晶体单元制造工艺 包装规格 晶振选型指南