京瓷为需要高可靠性设备的工业领域和车载设备市场提供采用多种封装技术的电源模块。京瓷的二极管模块通过优化材料和接合条件,具有高散热能力,从而在高温下实现稳定的整流。 我们的二极管模块是恶劣环境下电源转换的完美高可靠性解决方案。京瓷提供各种额定电流范围为 80A 至 700A 以及二合一至六合一配置选项的二极管模块。 按类别搜索 通用整流二极管模块 晶闸管模块 FRD/SBD 模块 IGBT模块 资源中心 IGBT 模块速览 IGBT 模块技术表 紧凑、轻量的 IGBT 模块