噪声是良好工程设计的敌人。 正确安装的 EMI 滤波器可以抑制电源和信号线上的电磁干扰,同时允许所需信号通过。 对于关键的 EMI 滤波器应用,高可靠性至关重要。 高可靠性应用具有多种要求,从医疗或军事系统中需要较长的使用寿命到更换卫星、海底电缆或其他无法访问的系统中的故障组件的高昂成本。 高可靠性滤波器必须满足许多不同恶劣环境中的应用关键要求; 航天/航空航天、军用飞机、导弹系统、医疗植入、电子战、精密电子仪器和测量、电光学等。 MIL-PRF-28861 了解更多 DSCC 84083/84084系列 了解更多 回到主页 产品 CATALOGS 电磁干扰滤波器 更多 停产/产品变更 (PCN)